浮动接头 J
气缸 » 浮动接头 活塞杆前端安装件型号 | 系列 | 适用的缸径(mm) |
---|---|---|
轻量紧凑型 | JT | 20,25,32,40 |
小负载用轻量型 | JC | 20,25,32,40,50,63 |
标准型 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
标准型 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
大负载型 | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄型气缸专用型 | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
不锈钢型 | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |