带刻度的速度控制阀 薄型紧凑型 JAS-SML/SCL
速度控制阀 » 低速控制用速度控制阀形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带刻度的速度控制阀 弯头型 | JAS-SML JAS-SCL | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2、φ4、φ6 | φ1/8''、φ5/32''、φ1/4'' |