化学液用气控阀 JLV20/30/40/50
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 化学液用阀-
・抑制微尘的产生/减小占用空间
采用特殊结构,降低阀闭时的冲击。抑制微尘的产生。
减小占用空间(与以前产品相比):阀宽减小20%,安装间距减小45%。
・对应高压/高背压
使用压力:0〜0.5MPa 背压:0〜0.5MPa(与以前产品相比提高66%)
系列 | 类型 | 阀形式 | 适合管子外径 英制 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
JLV | 气控型 接头一体型 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4 | 4,8,10,16 |