气缸 JMB(JMDB)
气缸 » 标准型气缸(方形端盖)-
・追加中间尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。
省空气、省空间。
・全长缩短27mm。
・质量最多减小30% (1.43kg→1.00kg)。
・省空气 最多减少29%。
通过选择合适的尺寸可减少空气消耗量。
・减少作业工时。
采用无需调节的气缓冲方式。
・带磁性开关(JMDB系列:JMDB)。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | JMDB | 单杆双作用 | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |