协作机器人用气爪单元(安川电机、MOTOMAN-HC用) JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
摆动气缸/气爪 » 协作机器人用气爪-
・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
・只需连接1跟供气管和M12电气配线电缆即可工作
・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm
采用更高等级的直线导轨,刚性提高
・分采用分离式保护罩气爪的维护更容易
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B-DTP JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT JMHZ2-16D-X7400B-HC10 | 16 |