协作机器人用气爪单元(欧姆龙、TECHMAN ROBOT Inc.用) TM系列 JMHZ2-X7400B-TM
摆动气缸/气爪 » 协作机器人用气爪-
・即插即用
对应TM Componen 简单编程
・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm
采用更高等级的直线导轨,刚性提高
・只需连接1跟供气管和M8电气配线接头即可工作
・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
・采用分离式保护罩气爪的维护更容易
・安装规格:ISO9409-1-31.5-4-M5
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |