角座阀/气控型 JSB
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀-
・角座构造,压力损失小
・长寿命:1000万次(空气、水)、300万次(蒸气)
・大流量
流路形状最优化,实现大流量(Cv约2.5倍)
・小型:高166mm(接管口径:1")
・有7种尺寸的丰富系列扩展品
・多种功能集于一身(相当于SUS316L)
空气、水、蒸气
系列 | 阀形式 | 接管口径 | Cv |
---|---|---|---|
JSB | N.C. | 3/8~2'' 10A~50A | 5.0~87.5 |