真空发生器系统一体型阀岛 JSY1000-E
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
-
・紧凑的多功能阀岛
将元件一体化,适合同时使用执行器与真空吸附的应用
・对应EtherCAT®
・多功能阀岛可节省配线和配管
・设置面积:减小64%
・产品重量:减小42%
・节能功能
CO₂排放量(空气消耗量):减少90%
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000-E | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |