电气比例阀 一体型 对应64位集装式 紧凑型5通电磁阀 插入式 JSY3000-P
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・将电磁阀和电气比例阀连接到同一个集装式上
阀位数/输出点数:对应4~64位※/128点
※阀位数为4的倍数。
电气比例阀位数:1~4位
I/O单元位数:最多8位
・通过元件一体化,实现控制和配线的集中管理,并减少配线
省配线、减少 SI 单元的数量、削减工时、紧凑
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适用元件 |
---|---|---|---|
JSY3000-P | IP65 | PROFINET EtherNet/IP™ EtherCAT | SI单元:EX600 阀:JSY3000 电气比例阀:ITV2340 |