洁净型集装式阀 JSY5000-H
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・减少液体积留,易于洗净
・大流量:1,600L/min(ANR)
・防护等级:IP69K
・使用NSF-H1润滑脂
・外表零部件:采用符合FDA标准的材料
(金属零部件采用具有耐腐蚀性的SUS316)
・配线方式:导线/现场总线型(IO-Link)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|
JSY5000-H | JSY5000-H | 0.23 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |