对应OSHA规格的快换管接头用喷嘴 KNA(G)-Q10-180
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 气枪-
・符合OSHA规格(1910.242(B))
输出口不密封的结构
采用安全设计,作业者接触到喷嘴也仅有30psi的压力
(使⽤压力:0.5MPa以下)
・CO2排放量(空气消耗量)削减42%
・低噪音:最多降低8dB(A)※
※与以前产品:快换管接头用喷嘴(树脂型) KN-Q10A-200相比
系列 | 种类 | 喷嘴直径 | 材质 |
---|---|---|---|
KNA-Q10-180 | 快换管接头用喷嘴 | 相当于ø1.8 | PBT |
KNAG-Q10-180 | 快换管接头用喷嘴 | 相当于ø1.8 | SUS316 |