免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
无杆型 同步带驱动 LE2FB□H
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FB16□H | 300〜1200 | 1 | 最大 1300 | 48 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FB25□H | 300〜2200 | 10 | 最大 1600 | 48 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FB32□H | 300〜2600 | 19 | 最大 1700 | 48 |