免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
带导杆型 LE2YG□H
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2YG16□H | 300〜200 | 最大 40 | 最大 700 | 2.5,5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2YG25□H | 300〜300 | 最大 70 | 最大 900 | 3,6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2YG32□H | 300〜300 | 最大 100 | 最大 900 | 4,8,16,24 |