免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/无杆型 同步带驱动 LEFB
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对型增量编码器
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFB16 | 300~1000 | 1 | 48~1100 | 相当于48 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFB25 | 300~2000 | 10 | 48~1400 | 相当于48 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFB32 | 300~2000 | 19 | 48~1500 | 相当于48 |