电动夹爪 2爪型(Z型) LEHZ
电动执行器/电缸 » 电动夹爪-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・带落下防止功能(全系列带自锁功能)
・ 由于带自锁,降低功耗
・带夹持确认功能
・位置、速度、力的设定(64点)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本型 | 夹持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZ | 10 | 4 | 6~14 | 2~6 | 5~80 |
LEHZ | 16 | 6 | 6~14 | 3~8 | 5~80 |
LEHZ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 32 | 22 | 52~130 | ― | 5~120 |
LEHZ | 40 | 30 | 84~210 | ― | 5~120 |