免电池 绝对增量型编码器
电动夹爪 2爪型(F型) LEHF
电动执行器/电缸 » 无电池、绝对增量编码器型-
・可从停止位置重新开始动作
・恢复供电后可以停止位置重新启动
即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
因此,电源恢复后无需进行原点复位
・免电池,更便于维护
由于无需保存位置信息用的电池,
故不必进行备用电池的管理及维护更换等
・带防落下功能(全系列均带自锁功能)
・自锁功能可降低耗电量
・带保持确认功能
注)( )内是长行程规格的
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
系列 | 主体尺寸 | 开闭行程 两侧 (mm) | 保持力[N] 基本 | 保持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 40 | LEHF | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
LEHF | 32 | LEHF | 48~120 | 48~120 | 5~100 |