电动执行器/薄型无杆型 LEM
电动执行器/电缸 » 无杆型-
・薄型、低重心。
滑台高度:28mm(LEMC/H/HT尺寸25的高度)。
・可与多种导轨组合。
・维护性好。
・电机安装位置:可选择上下、左右。
・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。
・控制性可选(控制器)。
像气缸一样点到点控制(可中间12点停止)
通过输入数值简单地实现位置设定。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
导向机构 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
基本型 | LEMB | 50~2000 | 6,11 | 最大 1000 | 相当于48 |
凸轮随动型 | LEMC | 50~2000 | 10,20 | 最大 1000 | 相当于48 |
单直线导轨型 | LEMH | 50~1500 | 10,20 | 最大 2000 | 相当于48 |
双直线导轨型 | LEMHT | 100~1500 | 10,20 | 最大 2000 | 相当于48 |