电动执行器/小型滑台型 LEPS
电动执行器/电缸 » 小型-
・小型、轻量
W21mm×H41mm×L138.6mm,重量290g。
・最大压触推力:50N。
・重复定位精度:±0.05mm。
・位置、速度、推力的设定(64点)。
・最大速度 (水平):350mm/s。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 [N] 基本型 | 压触推力 [N] 小型 | 最大可搬运 重量 [kg] (水平) 基本型 | 最大可搬运 重量 [kg] (水平) 小型 | 丝杠 导程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEPS6 | 25,50 | 最大20 | ― | 最大1.0 | ― | 4.8 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEPS10 | 25,50 | 最大50 | 最大40 | 最大2.0 | 最大2.0 | 5,10 |