免电池 绝对增量型编码器
电动滑台/薄型 LES
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 可搬运重量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LES25□ | 30、50、75、100、125、150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |