电动执行器/大型无杆型 同步带驱动 LET-X11
电动执行器/电缸 » 滑块型-
・最大可搬运重量:240kg(尺寸100)/75kg(尺寸80)
・行程:~3000mm(标准)
・最大速度(mm/s):2160(尺寸80)、4000(尺寸100)
・最大加减速度(mm/s2):20000
・更换同步带时的维护性提高
・可安装无触点磁性开关
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 kg 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43、33、26、14.44 |
AC伺服电机 | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80、48、26、67、16 |