免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型防尘、防滴(相当于IP65/IP67)规格 LEY-X8
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器电动执行器/电缸 » 环境
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3、6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | 最大1058 | 最大400 | 4、8、16 |