小型化学液用直动2・3通电磁阀 LVM
流体控制元件 » 小型2、3通电磁阀-
・低发尘、禁油、无金属 ※接触液体部分
・分离构造
膜片将使用流体区域与电磁头驱动部分隔离开
・消耗功率:1.0W以下(带节电回路)
・容积变化量(抽取量):0.01μL以下
系列 | 阀构造 | 阀形式 | 使用压力范围 | 孔口径(mm) |
---|---|---|---|---|
LVM07 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 |
LVM09 直接配管型 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. N.O. 通用 | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(底座配管) |
LVM10 直接配管型 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. N.O. 通用 | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 |
LVM15 直接配管型 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. N.O. 通用 | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高压型) |
LVM20 直接配管型 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. N.O. 通用 | -75kPa〜0.3MPa (直接配管型为0.25MPa) | 2 |
LVM1□ 直接配管型 底座配管型 | 直动座阀型 | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 |