氯乙烯制气控阀 LVP
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 化学液用阀氟树脂元件/氯乙烯元件 » 聚氯乙烯制阀
-
・对应氯乙烯配管:管接头型、带PVC自由接头型。
・主体材质:CPVC、膜片材质:PTFE。
・O形圈材质:FKM、EPDM(可选)。
・适合流体:脱离子水(纯水)、化学液。
系列 | 适合管子外径 | 孔口直径 (mmφ) | 阀形式 | 可选项 |
---|---|---|---|---|
LVP5□ | 外径φ22 (公称直径16A) | 16 | N.C./N.O./双气控 | 带流量调节 |
LVP6□ | 外径φ26 (公称直径20A) | 22 | N.C./N.O./双气控 | 带流量调节 |
LVP6□ | 外径φ32 (公称直径25A) | 22 | N.C./N.O./双气控 | 带流量调节 |