气缸/紧凑型 MB-X3155
气缸 » 标准型气缸(方形端盖)-
・采用八角形活塞,轻量、紧凑
・重量:减轻35%(750g→487g)
・全长:缩短16%(189mm→158mm)
・高、宽:减小10%(52mm→47mm)
・采用无需调节的气缓冲装置
内置缓冲垫,可减小活塞停止时金属撞击的噪音
・4个面上均可安装小型磁性开关(拉杆安装)
适合磁性开关:D-M9□型
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-X3155 | 单杆双作用 | 40, 63 |