气缸/2倍输出力型 MB-X3157
气缸 » 标准型气缸(方形端盖)-
・采用长方形活塞,宽度与其他MB系列相同,却可实现2倍的输出力
・全长:缩短47%※(335mm→179mm)
・重量:减轻20%※(1500g→1200g)
※与现行产品串联型气缸-XC12(2倍输出力)ø40, 50行程的气缸相比
・4个面上均可安装小型磁性开关(拉杆安装)
・采用无需调节的气缓冲装置
・缸盖形状不易积留异物
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-X3157 | 单杆双作用 | 57(等同于ø40×2的受压面积) |