薄型带导杆气缸/紧凑型 MGPK
气缸-
・体积:最多削减28%(538cm3→390cm3)
・重量:最多削减41%(0.32kg→0.19kg)
・高刚性:通过优化形状,实现小型、高刚性
端板最多加厚33%,刚性提高
・导杆部追加润滑保持功能(润滑护圈)
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPK | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50 |
基本型 | 球导向轴承 | MGPKL | 双作用 | 16,32 |
带气缓冲 | 滑动轴承 | MGPKM-H | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50 |