薄型带导杆气缸/方形活塞 MGPM-X3159
气缸-
・采用方形活塞,实现了小型化、轻量化
宽:缩短21%(48mm→38mm)
重量:减轻37%(3.29kg→2.07kg)
全长:缩短7%(100mm→93mm)
・耐横向负载、允许动能与现行产品MGP系列相同
・端板允许扭矩、不回转精度与现行产品MGP系列相同
※MGPM-X3159已于2023年10月停产。
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-X3159 | 双作用 | 25,32 |