协作机器人用 磁力吸附单元
适合欧姆龙TECHMAN ROBOT Inc. TM系列 MHM-X7400A-TM
真空用元件 » 协作机器人用 真空吸附单元协作机器人专用夹爪 » 磁力吸附单元
-
・即插即用
对应TMComponent简易编程
・可通过磁石吸附、保持工件
・对应带孔、有凹凸及复杂形状的工件
・外形紧凑,保持力大
保持力最大200N(ø25、工件厚6mm时)
・切断空气时也能保持工件
・仅需连接1根压缩空气供给管和1根带M8插头的电线即可工作
・电磁阀、磁性开关、活塞速度调节机构一体化
系列 | 最大保持力 N(工件厚度mm) |
---|---|
MHM-X7400A-TM | 160(2) 200(6) |