摆台 MSQ
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 齿轮齿条型-
・紧凑、轻量
全高:最多降低28%※(54mm→39mm)
质量:最多减轻28%※(940g→680g)
・配管用中心孔孔径扩大(ø9mm→ø12mm)
※与现行产品MSQ20相比
・摆动时间调节范围扩大(0.2~2.0s/90º)
较现行产品,可在低速域使用
形式 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
基本型 | MSQ | 双齿条 | 10、20、30、50 | 0~190° |