对应OSHA规格的带键槽的残压释放3通阀 VHS□-D/VHS□W-D
F.R.L组件/压力控制元件 » 模块式组合元件-
・流量特性提升:最多提升88%(VHS40-04-D)
・节能:手轮切换时泄气量为零
・符合OSHA(美国安全与卫生管理局)规格
・压降减小,更加节能
圧力降下:最多改善73%
系列 | 连接口径 | 适合组合元件 |
---|---|---|
VHS20(W)-D | 1/8、1/4 | AC20-D |
VHS30(W)-D | 1/4、3/8 | AC30-D |
VHS40(W)-D | 1/4、3/8、1/2 | AC40-D |
VHS40(W)-06-D | 3/4 | AC40-06-D |
VHS50(W)-D | 3/4、1 | AC50-D, AC60-D |