空气用流量控制器 PFCA7
传感器/开关 » 控制器-
・1台控制器即可实现流量的自动调节
・干燥空气, N₂, Ar, CO₂
・彩色显示・2画面显示
可直观地确认瞬时流量、流量指令值、累积流量等
・对应IO-Link
・流量范围比 100:1
・一台即可控制广泛流量
系列 | 额定控制流量范围(L/min) (干燥空气、N₂、Ar) | 设定控制流量范围(L/min) (干燥空气、N₂、Ar) | 设定控制流量 最小单位[L/min] |
---|---|---|---|
PFCA710 | 0.1〜10 | 0.04〜10.3 | 0.01 |
PFCA725 | 0.2〜25 | 0.1〜25.8 | 0.1 |
PFCA750 | 0.5〜50 | 0.2〜51.5 | 0.1 |
PFCA711 | 1〜100 | 0.4〜103 | 0.1 |