通用流体用压力传感器 PSE57□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 | 耐压力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正压 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 混合压 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正压 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正压 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正压 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正压 | 0~10MPa | 30MPa |