协作机器人专用气爪/长行程型 RMHF2
气缸 » 标准型气缸(圆形)摆动气缸/气爪 » 协作机器人用气爪
摆动气缸/气爪 » 气爪(平行开闭型)
协作机器人专用夹爪 » 气爪
-
・将气爪及其驱动元件集成为1个单元
仅需连接1根供气管和1根电气配线即可工作
内置电磁阀、带消音器节流阀、磁性开关、管接头等
・对应12家公司的协作机器人
UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC,
YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN’S ROBOT, KUKA,
DOOSAN ROBOTICS,SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
・标配有手动更换机构
简单操作,即可更换工具,可减少工时
・空气消耗量最多减少80%
・64mm的长行程可对应各种工件
・高度尺寸减小约35%(与标准型相比)
・可安装执行器位置传感器
系列 | 爪数 | 外径夹持力(N) | 内径夹持力(N) | 开闭行程(两侧)(mm) |
---|---|---|---|---|
RMHF2 | 2 | 90 | 90 | 64 |