5通电磁阀 插入型 S0700
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・有多种集中配线方式。
・细长紧凑的集装式:设置空间减少45%※
高度减少20mm※
※与组合集装式比较
・4位置双3通阀。
・集装型号:SSO751,SSO750
系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |