除菌过滤器 中空纤维滤芯 HF2B-SFDA
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器-
・细菌捕捉性能:LRV≧9
采用符合FDA/日本食品卫生法的材料※
※接触流体部为树脂·橡胶
流路部的润滑油使用NSF-H1等级
为获得HACCP、FSSC22000认证做出贡献!
・过滤精度:0.01μm(捕集效率99.99%)
・初期压力降:0.03MPa(入口压力0.7MPa、最大流量时)
・流量:500L/min(ANR)
系列 | 种类 | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|
HF2B-SFDA | 除菌过滤器 (除菌性能 LRV≧9) | MAX.1.0MPa (氮气的场合为0.99MPa) | 0.01μm (捕集效率99.99%) |