4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000-X1
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・阀宽6.5mm
・可混合安装SJ3000/SJ2000/SJ1000
・插头连接(card edge式)
阀的位数增减及更换更容易
・手动锁定
・可连接ø2快换管接头
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | 0.23(带节电回路) |