5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・3通阀和5通阀可混合安装 。
・消耗功率:0.1W(带节电回路)
・铝制一体型集装板、DIN导轨、组合型集装板等丰富的集装板可选项 。
・集装式型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・对应隔板型减压阀
-
2D CAD
查看 2D CAD 5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
说明书
系列 查看搜索结果 SY3000 查看搜索结果 SY5000 查看搜索结果 SY7000 查看搜索结果 SY9000 查看搜索结果 SY300 查看搜索结果 SY500 查看搜索结果 5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
自我宣告书
系列 查看搜索结果 SY3000 查看搜索结果 SY5000 查看搜索结果 SY7000 查看搜索结果 SY9000 查看搜索结果 SY300 查看搜索结果 SY500 查看搜索结果 5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
集装底座
系列 查看搜索结果 SY3000 查看搜索结果 SY5000 查看搜索结果 SY7000 查看搜索结果 SY9000 查看搜索结果 SY300 查看搜索结果 SY500 查看搜索结果
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |