4位双3通阀 直接配管型/底板配管型 SY5000/7000-X701
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
1个主体上内置2个3通阀
・外形尺寸与双电控阀相同
・A侧、B侧3通阀可分别独立动作
・作为3通阀使用时,仅需目前一半的位数即可。
・可搭载在标准SY5000/7000系列 5通电磁阀的集装板上
配管型 | 系列 | 4位双3通 切换方式 |
---|---|---|
直接配管型 底板配管型 | SY5000 SY7000 | N.C./N.C. N.O./N.O. N.C./N.O. |