省气型增压阀 VBA
F.R.L组件/压力控制元件 » 增压阀增压阀 » 增压阀
-
・空气消耗量:最多减少40%(根据本公司的测定条件)
通过排气再利用回路,实现驱动
・动作噪音65dB(A)
比现行产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司的测定条件)
・充气时间最多缩短50%
・动作次数5,000万次以上
由于寿命提高,维护频率降低(根据本公司的测定条件)
・可垂直、水平安装
・可与现行产品(VBA系列)可安装互换
※VBA-X3145系列已于2024年7月停产,
请选择VBAE系列。
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3145 | 1/4、1/2 | 0.3~1.2 |