增压阀/排气再利用型 VBAE
F.R.L组件/压力控制元件 » 增压阀增压阀 » 增压阀
-
・CO2排放量(空气消耗量):最多削减40%(根据本公司测定条件)
通过排气再利用,实现驱动
・将工厂空气部分增压到1.7倍!
采用全气动,无需电源・安装简单
・动作噪音65dB(A)
比现有产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司测定条件)
・充气时间最多缩短50%
・动作次数5,000 万次以上
产品寿命,降低维护频率(根据本公司测定条件)
・可垂直・水平方向安装
・与现有产品(VBA系列)可安装互换
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBAE | 1/4,1/2 | 0.3~1.2 |