杠杆式手动阀 VHL
方向控制元件 » 手指阀/手动阀/残压释放3通阀-
・省空间・操作性提高 (纵型)杠杆式5通阀
・重量最多减轻45%
※VHL21□D-02□与VH210-□02比较的场合
・占有面积减少58%
VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
・面板安装内部高度降低18.6mm
面板安装的场合
※VHL210D与现有产品VH20□比较的场合
・流量提高73%
※VHL211□-02□与VH210-□02比较的场合(流量特性1→4/2(P→A/B))
・3种操作方式
名称 | 系列 | 操作方式 | 连接口径 |
---|---|---|---|
手动阀 | VHL | 弹簧复位型 位置保持型 位置保持带锁型 | 1/4 |