气枪 VMG
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 气枪方向控制元件 » 气枪
-
・使用SMC的 [气枪]+[带单向阀的快换接头]+[螺旋管] 可减少20%功耗。
・压力损失1%以下(喷嘴径:ø2.5)
・适用喷嘴
带外螺纹的喷嘴、带外螺纹的高效率喷嘴。
带外螺纹的低噪音喷嘴、铜管长喷嘴。
系列 | 接管口径 | 使用压力范围囲 (MPa) | 有效截面积 (mm2) | 喷嘴连接口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |