大型3通电磁阀 VP3145/3165/3185
方向控制元件 » 先导式3通电磁阀-
・阀的容量大,排气阻力小
・N.C./N.O.切换简单
※VP3145/3165/3185 (AC线圈)将于2024年9月停产。
请选择VP3145的替代品VG342。
系列 | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消耗 功率 (W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有效截面积: 330mm2 | 有效截面积: 330mm2 | 有效截面积: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有效截面积: 670mm2 | 有效截面积: 670mm2 | 有效截面积: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |