符合ISO13849-1认证/安全排气阀模块式连接型 VPX400
F.R.L组件/压力控制元件 » 模块式组合元件-
・符合安全规格ISO13849-1认证(对应类别3~4)
・排气流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa时
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A4)
15,000 (VPX406-A6)
・省空间&轻量化 集合了3个功能
双残压排气阀+软启动阀+主阀不一致性检测
・可模块式连接
AC30/40/50/60-D系列
系列 | 类别 | 连接 AC 尺寸 AC | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b |
---|---|---|---|---|
VPX406-A3 | 3, 4 | AC30 | 25 | 0.2 |
VPX406-A4 | 3, 4 | AC40 | 31 | 0.15 |
VPX406-A6 | 3, 4 | AC50/60 | 35.8 | 0.1 |