3通电磁阀 VQ100
方向控制元件 » 直动式3、4、5通电磁阀系列 | 形式 | 流量特性 2→3 (2→1) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (2→1) b | 流量特性 2→3 (2→1) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|---|
VQ100 | 标准 大流量 | 0.083 0.14 | 0.28 0.25 | 0.021 0.036 | 1.0 0.5 (低功率型) | -100kPa |