5通电磁阀 VQC1000/2000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・可对应IP67防护等级。
・由于采用插头连接的集装式,可灵活应对增位和规格变更。
・电磁头与管接头配置于一面,安装自由且省空间。
・采用无螺钉的简单的夹紧构造,减少改装工时。
・多种集中配线方式。
・4位双3通阀
・集装底座型号:VV5QC11,VV5QC21
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4W(标准) |
VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4W(标准) |