3通电磁阀 VQZ100/200/300
方向控制元件 » 先导式3通电磁阀-
・该产品为外部先导规格,可真空使用。
・铝制一体型集装式・可安装DIN导轨。
・集装型号:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
VV3QZ32,VV3QZ35
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |