3通电磁阀/直动型 VS3115/3110/3135/3145
方向控制元件 » 直动式3、4、5通电磁阀-
・直动式电磁阀。
・主阀为金属密封构造。
・0MPa的压力下即可使用。
・可攻击不同的压力。
・集装型号:VVS310,VVS311
※VS3110/3115/3135/3145(AC线圈)将于2024年9月停产。
VS3110/3115请选择VP342/VP344、VS3135请选择VP742、VS3145请选择VG342。
系列 | 流量特性 A→E C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A→E b | 流量特性 A→E Cv | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
VS3115 | 3.6 | 0.34 | 0.88 | 5.5 |
VS3110 | 3.6 | 0.18 | 0.82 | 5.5 |
VS3135 | 9.0 | 0.3 | 2.4 | 13.2 |
VS3145 | 15 | 0.46 | 4.5 | 24.0 |