集尘器用2通电磁阀/气控阀 VXF2/VXFA2
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀-
・配管方式
法兰型、法兰主体型、直管型
・不需加工2次侧的孔口,削减了配管工时。(法兰主体型)
・防护等级:IP65。※
※导线引出式扁平端子部为IP40
・高温对应:使用流体温度100℃
・追加扁平端子型
・配备专用控制器VXFC系列
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXF2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |
VXFA2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |