零压差动作型先导式2通电磁阀 VXS
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀-
・用于蒸气
・长寿命 300万次(在本公司的实验条件下)
・耐异物性提高
・视在功率降低 18VA→12VA、20VA→15VA
・线圈温度上升值降低 120℃→100℃
・IP65
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXS | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |